CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
untere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
C | ||||
obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
untere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
mit G-Sicherungseinsatz | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
mittlere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
mit G-Sicherungseinsatz | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
mittlere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 |