FLT-SEC-T1+T2-2IT-350/25-FM
-
Kombiableiter Typ 1+2 special
1044388
Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 2-phasige isoliert betriebene Stromversorgungsnetze (L1, L2, PE).
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Nur zur Verwendung in IT-Systemen zwischen L-PE, wenn die Körper der Betriebsmittel der Niederspannungsanlage mit der Erdungsanlage der Transformatorstation verbunden sind (gemeinsame Erdung der HV-Transformatorstation und der Körper der LV-Verbraucheranlage. RE = RA nach IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 Bild 44D / Beispiel a). |
Produkttyp | Ableiterkombination |
Produktfamilie | SEC Family |
IEC-Prüfklasse | I + II |
T1 + T2 | |
EN Type | T1 + T2 |
Stromversorgungssystem IEC | IT |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Betriebsstrom | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 18 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 13 ... 2 |
Anschlussart | Gabelkabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 71,2 mm |
Höhe | 95,2 mm |
Tiefe | 74,5 mm |
Teilungseinheit | 4 TE |
Farbe (Stecker) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Basiselement) | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Schutzpfade | L-PE |
L-L | |
Wirkungsrichtung | 2L-PE |
Nennspannung UN | 240 V AC (IT) |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC (L-PE) | 350 V AC |
Nennlaststrom IL | 125 A (< 55 °C) |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 0,5 mA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 25 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 12,5 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 160 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 25 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-PE) | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Schutzpegel Up (L-L) | ≤ 1,5 kV (L1-L2) |
Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 2,8 kV (L1-PE) |
≤ 1,5 kV (L2-PE) | |
Restspannung Ures (L-L) | ≤ 1,5 kV (bei In / L1-L2) |
≤ 1,2 kV (bei 10 kA / L1-L2) | |
≤ 1 kV (bei 5 kA / L1-L2) | |
≤ 0,9 kV (bei 3 kA / L1-L2) | |
Restspannung Ures (L-PE) | ≤ 2,8 kV (bei In / L1-PE) |
≤ 2,4 kV (bei 10 kA / L1-PE) | |
≤ 2 kV (bei 5 kA / L1-PE) | |
≤ 1,8 kV (bei 3 kA / L1-PE) | |
≤ 1,5 kV (bei In / L2-PE) | |
≤ 1,2 kV (bei 10 kA / L2-PE) | |
≤ 1 kV (bei 5 kA / L2-PE) | |
≤ 0,9 kV (bei 3 kA / L2-PE) | |
TOV-Verhalten bei UT (L-PE) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 125 A (gG) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 315 A (gG) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 25g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 1044388 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1241 |
GTIN | 4055626620862 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 633,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 633,6 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171204 |
ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803595
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1/2 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2905346
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg