Leeres Auffangbehältnis ohne Gefahrstoff. Sicherheitskennzeichnung vorsorglich für aufgefangene UV-Fluids angebracht. Die Sicherheitsdatenblätter der UV-Fluids sind im Downloadbereich der Artikel 1044345, 1044346, 1044347, 1044348 und 1308507 zu finden.
Produkttyp
Drucksystemzubehör
RoHS-konform
ja
Umgebungsbedingungen
Empfohlene Lagerkonditionen
23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen.
Artikelnummer
1044350
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Verkaufsschlüssel
N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel
BG1213
GTIN
4055626621166
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
227,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
227,6 g
Zolltarifnummer
84439990
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 9.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %