QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP - Redundanzmodul, schutzlackiert
1043418

Aktives QUINT Single-Redundanzmodul zur Tragschienenmontage, schutzlackiert, Eingang: 12 V DC ... 24 V DC, Ausgang: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integrierter Überspannungsschutz < 30 V DC, inkl. montiertem Universal-Tragschienenadapter UTA 107/30

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher
Permanente Überwachung von Eingangsspannung und Entkoppelstrecke
Energie sparen durch Entkopplung mit MOSFET
Schutz vor Überspannungen am Ausgang von über 30 V DC
Schutzlackiert mit ATEX- und IECEx-Zulassung für extreme Umweltbedingungen

Häufig gestellte Fragen


Benötige ich nur ein QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP um zwei Stromversorgungen voneinander zu entkoppeln?

Nein, pro Stromversorgung wird ein QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP benötigt. Am Ausgang der S-ORING-Module müssen die Potenziale zusammengeführt werden. Mit diesem Modul kann auf einfachste Art und Weise dadurch eine n+1-Redundanz aufgebaut werden.


Besitzt der Artikel einen integrierten Überspannungsschutz?

Ja, der Artikel besitzt einen Überspannungsschutz für Spannungen ab 30 V. Um die Last vor einer gefährlichen Spannung zu schützen, werden im Fall einer Überspannung die Eingangsklemmen kurzgeschlossen. Somit kann die Last sicher über die redundante S... Mehr anzeigen

Ja, der Artikel besitzt einen Überspannungsschutz für Spannungen ab 30 V. Um die Last vor einer gefährlichen Spannung zu schützen, werden im Fall einer Überspannung die Eingangsklemmen kurzgeschlossen. Somit kann die Last sicher über die redundante Stromversorgung versorgt werden. Der Fehler wird über das Kontaktrelais und die LED signalisiert.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen