CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - RJ45-Kupplung
1041760

RJ45-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, adapterlose Ausführung, Ethernet

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompakte Bauform
Spezialwerkzeuglose Montage
CAT6A nach ISO/IEC 11801
Robustes Design
360°-Schirmung
Adapterlose Integration der Moduleinsätze
10 GBit/s