TC MOBILE I/O X200-4G - SMS-Relais
1038567

SMS-Relais und Meldemodul, Europa-Version, analoge und digitale Werte über Mobilfunknetz überwachen, Relaisausgänge aus der Ferne schalten, Kommunikation über SMS oder Mobilfunk-Datenverbindung (E-Mail-Versand, App), Versorgungsspannung 10 V ... 60 V DC

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zukunftssichere 4G-Technologie (LTE CAT1), gleichzeitige Nutzung der gut ausgebauten 2G-Netze (GSM, GPRS, EDGE)
Alarmierung über SMS im Feld und z. B. über E-Mail in der Leitwarte
Meldekette zum Alarmieren des zuständigen Servicetechnikers
Alarmierung bei Spannungsausfall per SMS
Kostenfreies Schalten per Telefonanruf
Kostenkontrolle für Prepaid-Karten
Fernbefehle zum Vermeiden von Serviceeinsätzen vor Ort: Schalten, Konfigurationsbefehle und Logbuchversand
Kompakte Bauform auch für Hausinstallationen (4TE, DIN 43880)
Montage auf Tragschiene oder an der Wand

Häufig gestellte Fragen


Kann ich Telefonbucheinträge aus der Ferne hinzufügen?

Das Hinzufügen von Einträgen ist nicht möglich. Sie können aber bestehende Einträge durch neue Einträge ersetzen.


Wie viele Kontakte kann ich im Telefonbuch hinterlegen?

Sie können bis zu 100 Kontakte im Telefonbuch hinterlegen.


Welche Verschlüsselungsverfahren werden unterstützt?

Die Geräte unterstützen TLS 1.1 und TLS 1.2 für die E-Mail-Kommunikation.


Trotz gutem Empfang und eingewähltem Netzstatus funktioniert die E-Mail- und App-Kommunikation nicht. Was mache ich jetzt?

Die Anzeige der Signalstärke gibt nur die Feldstärke für Telefonie und SMS-Funktionalität an. Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte Internetverbindungen unterstützt. Tragen Sie in den Einstellungen den passenden APN für den jeweiligen Provider ein.


Die Inhalte im Webbrowser werden nicht korrekt angezeigt. Wie kann ich die Darstellung verbessern?

Wenn Sie mehrere TC-MOBILE-Geräte hintereinander konfigurieren, können alte Daten im Cache des Webbrowsers zwischengespeichert sein. Löschen Sie den Browser-Cache oder arbeiten Sie im Inkognito-Modus.


Was mache ich, wenn das Gerät auf gesendete SMS nicht reagiert?

Mögliche Ursache 1: Der Absender hat keine Berechtigung zum Schalten. Prüfen Sie im TC-MOBILE-Gerät, ob der Absender die entsprechende Berechtigung hat.
Mögliche Ursache 2: Neue Smartphones nutzen statt SMS den RCS- oder I-Message-Dienst. Stellen ... Mehr anzeigen

Mögliche Ursache 1: Der Absender hat keine Berechtigung zum Schalten. Prüfen Sie im TC-MOBILE-Gerät, ob der Absender die entsprechende Berechtigung hat.
Mögliche Ursache 2: Neue Smartphones nutzen statt SMS den RCS- oder I-Message-Dienst. Stellen Sie sicher, dass beim Versenden der SMS keiner dieser Dienste aktiv ist.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen