AB-UTI 6/3 - Auflagebock
1037092

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Tiefe: 51,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 97,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Auflagebock, zur Halterung der N-Sammelschiene