HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54
-
Lichtleiter
1036658
Mehrfachlichtleiter mit Überstrahlungsschutz, passiv, starr, Linsenkopf, konisch, Abstrahlfläche: sphärisch, Anzahl der Anzeigen: 2, (2 Reihen, 1 Spalte), Rastermaß: 2,54 mm, ESD-Schutz: <8 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
Einfache Montage auf der Leiterplatte durch Einpresszapfen
ESD-Festigkeit
Auf Wunsch sind Gehäusebearbeitungen möglich
Erlaubt einfache, optische Status- und Diagnoseanzeigen