VAL-SEC-T2-2+F-380DC-FM - Überspannungsableiter Typ 2
1033790

Leckstromfreier steckbarer Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete Gleichspannungssysteme mit linearer Betriebscharakteristik bis 380 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Mehr Platz im Schaltschrank dank schmaler Baubreite von nur 12 mm pro Pol
Keine Beeinflussung einer Isolationsüberwachung dank Leckstromfreiheit