VAL-SEC-T2-2+F-220DC-FM
-
Überspannungsableiter Typ 2
1033789
Leckstromfreier steckbarer Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete Gleichspannungssysteme mit linearer Betriebscharakteristik bis 220 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsableiter |
Produktfamilie | SEC Family |
IEC-Prüfklasse | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Stromversorgungssystem IEC | DC |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 2 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 200 V DC ... 220 V DC |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC (Höhenlage ≤ 2000 m (amsl)) |
5 V AC ... 150 V AC (Höhenlage > 2000 m (amsl)) | |
125 V DC (200 mA DC) | |
Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 4 |
Anschlussart | Gabelkabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 37,3 mm |
Höhe | 97,9 mm |
Tiefe | 74,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 2 TE |
Farbe (Stecker) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Basiselement) | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Schutzpfade | (DC+) - (DC-) |
(DC+/DC-) - PE | |
Wirkungsrichtung | (DC+/DC-) - PE |
Nennspannung UN | 200 V DC ... 220 V DC |
Höchste Dauerspannung UC | 250 V DC |
Nennlaststrom IL | 40 A (Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²) |
63 A (TWIN-Aderendhülse 2x 10 mm²) | |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 0,2 kA (ohne Vorsicherung) |
6 kA (bei Vorsicherung 20 A gG / B) | |
Schutzpegel Up (DC+) - (DC-) | ≤ 3 kV |
Schutzpegel Up (DC+/DC-) - PE | ≤ 1,9 kV |
Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) µs (DC+/DC-) - PE | ≤ 1,9 kV |
TOV-Verhalten bei UT | 320 V DC (5 s / withstand mode) |
Ansprechzeit tA (DC+) - (DC-) | 25 ns |
Ansprechzeit tA (DC+/DC-) - PE | 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 20 A (gG / B bei ISCCR > 200 A) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 20 A (gG / B bei ISCCR > 200 A) |
Zusätzliche technische Daten | |
Höchste Dauerspannung UC | 264 V AC (bei Betrieb in Sicherheitsbeleuchtungen) |
Dauerbetriebsstrom ICPV | 10 µA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 1033789 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1353 |
GTIN | 4055626539720 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 310,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 287,43 g |
Zolltarifnummer | 85363090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171302 |
ECLASS-15.0 | 27171302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Abgriffklemme 1452282
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
VAL-SEC-T2-220DC-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2907879
-
VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2 1052649
Ihre Vorteile
Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Mehr Platz im Schaltschrank dank schmaler Baubreite von nur 12 mm pro Pol
Keine Beeinflussung einer Isolationsüberwachung dank Leckstromfreiheit
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg