ZFKDSA 1,5C-5,0- 4-EXPROFINET1 - Leiterplattenklemme
1033571

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: ZFKDS(A) 1,5C-EX PROFINET, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton. Leiterplattenklemme erfüllt die Anforderungen der "Guideline for PROFINET" in der Fassung 05/2017, CAT5 geeignet

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Erfüllt die Anforderungen der "Guideline for PROFINET" in der Fassung 05/2017
Erfüllt CAT5-Anforderungen gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801
Erfüllt erhöhte Sicherheitsanforderungen der Zündschutzart "Ex e" nach IEC 60079-7 für explosionsgefährdete Bereiche
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
Betätigungsschächte parallel und orthogonal zur Leiterachse erlauben flexible Leiterplattendesigns
Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen