PACT RCP-4000A-1A-D190-3M-UV - Stromwandler
1033485

Set bestehend aus einem 1 A-Messumformer und einer UV-beständigen Rogowski-Spule mit Signalleitung. Länge der Rogowski-Spule: 600 mm, Durchmesser: 190 mm. Länge der Signalleitung: 3 m. Die Spule misst AC-Strom von Stromschienen und Starkstromleitungen.

Produktdetails








Kompatible Produkte