MINI MCR-2-SPS-24-15-PT
-
Konstantspannungsquelle
1033201
Konstantspannungsquelle mit steckbarer Anschlusstechnik zur Erzeugung einer hochpräzisen Konstantspannung von 15 V und zur Versorgung von Sensoren ohne eigene Versorgung. Push-in-Anschlusstechnik.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Konstantspannungsquelle |
Produktfamilie | MINI Analog Pro |
Isolationseigenschaften: GB Standard | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,4 % (vom Endwert) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1 |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
Stromaufnahme typisch | < 38,2 mA (24 V) |
< 79,8 mA (12 V) | |
Leistungsaufnahme | < 900 mW (9,6 V DC) |
Signal: Spannung | |
Eingangssignal Spannung | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Transmitterspeisespannung | 15 V |
Signal: Spannung | |
Ausgangssignal Spannung maximal | 15 V DC |
Kurzschlussstrom | > 35 mA |
Ausgangsspannung bei Drahtbruch | 15 V |
Ausgangsstrom | ≤ 30 mA |
Ripple | < 20 mVSS (600 Ω) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülse) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 109,81 mm |
Tiefe | 119,2 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Material Gehäuse | PBT |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | BVS 20 ATEX E 014X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx BVS 20.0010X |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 1033201 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK112Z |
GTIN | 4055626537696 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 106,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 85 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210192 |
ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 9b057950-7862-4212-aef1-e01d5f7467d5 |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
FASTCON PRO-SET - Stecker-Set 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
EMG 30-SP- 4K7LIN - Sollwertgeber 2940252
-
EMG 30-SP-10K LIN - Sollwertgeber 2942124
-
MINI MCR-2-PTB - Einspeiseklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Einspeiseklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Überwachungsbaustein 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Überwachungsbaustein 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg