ELR 1-SC-24DC/600AC-20
-
Halbleiterschütz
1032919
1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 20 A, Nullspannungsschalter
Produktdetails
Produkttyp | Halbleiterschütz |
Anzahl Phasen | 1 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 20 W |
Netzart | 1-phasig |
Steuern | |
Benennung Eingang | Steuereingang |
Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
Betätigungsspannungsbereich | 4 V DC ... 32 V DC |
Bemessungsbetätigungsstrom IC | ca. 12 mA |
Schaltschwelle | ≤ 1 V DC ("0"-Signal) |
≥ 4 V DC ("1"-Signal) | |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Übertragungsfrequenz | 25 Hz |
Lastausgang | |
Betriebsspannungsbereich | 42 V AC ... 660 V AC |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-51 | 20 A |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-53a | 5 A (TA = 25 °C) |
5 A (TA = 40 °C) | |
Spitzensperrspannung | 1200 V |
Netzfrequenz | 45 Hz ... 65 Hz |
Laststrombereich | 150 mA ... 20 A (siehe Derating) |
Leckstrom | < 3 mA (im Aus-Zustand) |
Restspannung | < 1 V |
Stoßstrom | 325 A (t = 10 ms) |
Grenzlastintegral | 525 A2s |
Schutzbeschaltung | Varistor |
Phasenwinkel cos phi min | 0,5 |
Steuerkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 18 ... 12 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Lastkreis | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 12 mm |
Schraubengewinde | M4 |
Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 1 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 10 |
Schutzleiteranschluss | |
Anschlussart | Ringkabelschuh |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 1,5 Nm |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Breite | 18 mm |
Höhe | 110 mm |
Tiefe | 103 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Normen / Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
EN 61000-4-3 | |
EN 61000-4-4 | |
EN 61000-4-5 | |
EN 55011 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar im Abstand ≥ 22,5 mm |
Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht) |
Artikelnummer | 1032919 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK6831 |
GTIN | 4055626537726 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 260,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 255 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | MT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371003 |
ECLASS-15.0 | 27371003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 3,14 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg