PML-C101 (D39)R - Etikett
1032780

Etikett, Rolle, Farbmix (Mixed Color), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Durchmesser: 39 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 39 mm, Textfeldbreite: 39 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Stromkreisschild zum Aufkleben, farbig vorbedruckt
Hochflexibles, weiches PVC-Etikett das sich gut unebenen Oberflächen anpasst
Bei Einsatz von hochwertigen Farbbändern ist die Beschriftung gegen Lösungsmittel beständig und auch unter rauen industriellen Bedingungen einsetzbar
PVC-Etikett im Temperaturbereich von -50 °C ... 90 °C bis zu acht Jahre außenbeständig