Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CRIMPFOX DUO 10 - Presszange
1031721

Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm2, Querschnitt max.: 10 mm2, für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm2, automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, Gewicht 305 g, schwarz/grün

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Große Querschnittsabdeckung von 0,14 mm² ... 10 mm²
Crimpen an schlecht zugänglichen Stellen dank drehbarem Gesenk
Komfortable Handhabung durch geringe Griffweite bei optimalem Handkraftverlauf
Prozesssicher dank Zwangssperre und selbsteinstellendem Gesenk
Für TWIN-Hülsen geeignet durch die stufenlose Selbsteinstellung