FL SWITCH 2314-2SFP PN
-
Industrial Ethernet Switch
1031683
Managed Switch 2000 Serie, 14 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-Ports 100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 70 °C, Versorgungsspannungsbereich: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich, PROFINET-Mode voreingestellt, PROFINET-Status LEDs, Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Kompatibel zu IEC 62443-4-2
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 85 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 119 mm |
Allgemein | Support telefonisch und vor Ort (kostenpflichtig) |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Material Gehäuse | Polycarbonat faserverstärkt |
Montageart | Tragschienenmontage |
Ethernet (RJ45) | |
Anschlussart | RJ45 |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
Anzahl der Kanäle | 14 (RJ45-Ports) |
Ethernet (SFP) | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | SFP |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100/1000 MBit/s (vollduplex) |
Übertragungsphysik | Abhängig vom SFP-Modul |
Übertragungslänge | bis zu 80 km (je nach verwendeter Faser/SFP-Modul) |
Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
Anzahl der Kanäle | 2 (SFP-Ports) |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Alarmausgang |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilie | Managed Switch 2000 |
Bauform | Buch-Bauform |
MTTF | 379,84 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
199,41 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
27,52 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 55 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Besondere Eigenschaften | Erweiterter Temperaturbereich |
PROFINET-Mode voreingestellt, PROFINET-Status LEDs | |
Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1 | |
Kompatibel zu IEC 62443-4-2 | |
Signalverzögerung | ≥ 1,9 µs (Store-and-Forward-Mode, 10/100/1000 MBit/s, abhängig von Frame-Größe) |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, normkonform nach IEEE 802.3 |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (VDE 0106) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Switch-Funktionen | |
Diagnosefunktionen | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, normkonform nach IEEE 802.3 |
Meldekontakt Ansteuerspannung | typ. 24 V DC |
PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance-Class B |
PROFINET-Gerätefunktion | PROFINET-Device |
Fast Startup | |
Filterfunktionen | Quality of Service (8 Prioritätsklassen) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (bis zu 32 VLANs) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
IP-Parametrierung | DHCP-Client |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
DHCP-Server (pool-basiert, port-basiert) | |
BootP | |
DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
MAC-Adresstabelle | 8k |
Management | Web-based Management (HTTP/HTTPS) |
Rollenbasiertes User Management (LDAP, RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Redundanz | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
PROFINET S2-Systemredundanz | |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link/Activity und Speed), PROFINET Status-LEDs (BF, SF) |
Weitere Funktionen | Jumboframes (max. 9600 Byte) |
Übertragung von MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
Übertragung von Modbus/TCP | |
Zeitsynchronisation | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Security-Funktionen | |
Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, normkonform nach IEEE 802.3 |
Stromaufnahme | 325 mA |
Lokale Diagnose | US1/2 Versorgungsspannung US1, US2 LED grün |
FAIL div. LED rot | |
LINK Link-Status LED grün | |
BF Busfehler LED rot | |
SF Sammelfehler LED rot | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 15,6 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
Prüfstrecke | 24-V-Versorgung / Funktionserde 500 V DC 1 min |
Ethernet-Schnittstelle / Alle anderen Potentiale 2,25 kV DC 1 min | |
Übertragungsmedium | Kupfer |
LWL | |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 57 V DC |
Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 1,5 mm² |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme maximal | 2 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
Stromaufnahme typisch | 460 mA (bei US = 24 V DC und 25 °C Umgebungstemperatur) |
Stromaufnahme | 325 mA |
Funktion | |
Meldekontakt Ansteuerspannung | typ. 24 V DC |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Verwenden Sie als Anschlusskabel nur Kupferleitungen mit zulässigem Temperaturbereich (-40 °C ... 75 °C) |
Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 9 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schock (Betrieb) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 110 kPa bis 2000 m üNN (ohne Derating) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 79 kPa ... 108 kPa bis 2000 m üNN (ohne Derating) |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | Ja |
Schiffbau-Zulassung | Getestet in Übereinstimmung mit IEC 60945 und IACS E10 |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | DEMKO 16 ATEX 1709X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx ULD 16.0018 X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | cULus |
UL Ex, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Division 2, Groups A, B, C und D, T4 |
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Zertifikat | E366272 |
Hinweis | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
EAC Ex | |
Kennzeichnung | 2Ex e IIC T4 Gc X |
Zertifikat | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
Für EAC Ex gilt weiterhin: | |
Kennzeichnung | Setzen Sie bei der Installation ein geeignetes, zugelassenes Gehäuse der Mindestschutzart IP66 ein. |
Das Gehäuse/der Schaltschrank muss einen Warnhinweis tragen, der das Öffnen im explosionsgefährdeten Bereich untersagt. | |
Der Betrieb von Geräten ist gestattet, wenn alle optischen Ports angeschlossen oder mit den mitgelieferten Blindstopfen verschlossen sind. | |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | 2022122310115629 |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
UKCA Ex (UKEX) | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | PxCIMA22UKEX2702910X |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Konformität zu EMV-Richtlinien | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (Störaussendung) Klasse B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 (Leitungsgeführte Störaussendung) Klasse B | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Store and Forward Switch, normkonform nach IEEE 802.3 |
Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link/Activity und Speed), PROFINET Status-LEDs (BF, SF) |
Artikelnummer | 1031683 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN121 |
GTIN | 4055626535289 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 658 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 470 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 1bf685d3-8617-4b02-836c-b4e644b1a7ee |
Kompatible Produkte
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Netzwerkmanagement-Software 2702889
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Leiterplattenstecker 1015782
-
FL SFP FX - Medienmodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Medienmodul 2891082
-
FL SFP SX - Medienmodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Medienmodul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Medienmodul 1025401
-
FL SFP LX - Medienmodul 2891767
-
FL SFP LX40 - Medienmodul 1113081
-
FL SFP GT - Medienmodul 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408970
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
Ihre Vorteile
Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C
MRP (Client und Manager)
VLANs
DHCP Client, DHCP Server (pool-basiert und port-basiert), DHCP Option 82
RSTP
Web-based Management, SNMP
Konfigurationsspeicher
Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER
PROFINET-Mode voreingestellt
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg