LS-EMSP-V4A (140X100) 1
-
Gerätemarker
1030550
Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 100 mm, Textfeldbreite: 140 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Edelstahl-Gerätemarkierung zum Schrauben oder Nieten
Pflegeleichte und dauerhaft Kennzeichnung die auch hohen hygienischen Anforderungen gerecht wird
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren und Temperaturen