cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Anschlussart: Ringkabelschuh, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Montageart: Stecken in die Grundleiste, Farbe: grün
| Produkttyp | Prüfsteckleiste |
| Produktfamilie | FAME 3 SL |
| Polzahl | 4 |
| Rastermaß | 8,2 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 8 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 4 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,31 W |
| Prüfstoßspannung | 5 kV |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 8 |
| Nennquerschnitt | 6 mm² |
| 1. Etage | |
| Anschlussart | Ringkabelschuh |
| Schraubengewinde | No 8 UNC |
| Anzugsdrehmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Lehrdorn | A5 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Nennquerschnitt | 6 mm² |
| Belastungsstrom maximal | 30 A (bei 10 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 400 V AC/DC |
| Anschluss Kabelschuh DIN 46234:1980-03 | |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46234:1980-03 |
| Querschnitt | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 4,3 mm |
| Breite | 8 mm |
| Bolzendurchmesser | 4,1 mm |
| Anschluss gemäß Norm | DIN 46237:1970-07 |
| Querschnitt | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | (umgerechnet nach IEC) |
| Augendurchmesser | 4,3 mm |
| Breite | 8 mm |
| Bolzendurchmesser | 4,1 mm |
| Kennfarbe Ringkabelschuhe : rot | 1 mm² |
| Kennfarbe Ringkabelschuhe : blau | 2,5 mm² |
| Kennfarbe Ringkabelschuhe : gelb | 6 mm² |
| Breite | 55,6 mm |
| Höhe | 81,9 mm |
| Tiefe | 80,9 mm |
| Rastermaß | 8,2 mm |
| Blechstärke | 1 mm ... 4 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Montageart | Stecken in die Grundleiste |
| Artikelnummer | 1029997 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | BE6113 |
| GTIN | 4055626532738 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 207,76 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 195,1 g |
| Ursprungsland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
| ETIM 10.0 | EC002848 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |