CSD-SL 200S WH - Signalleuchte
1029564

Signalleuchte, 24 V DC, IALA weiß Optimum, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 10,5 °/4,5 °, Durchmesser: 174 mm, Schutzart: IP65/IP67, Kommunikationsschnittstelle, sichere Diagnose

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Entwickelt nach EN 12966-1, IALA-Empfehlung E200-1
Sichere 2-kanalige Diagnose in Verbindung mit Safety-Modulen bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN 62061 und IEC 61508
Feldbuskommunikation (mögliche Distanz zur Steuerung: 400 m)
Definierter Zustand bei Kommunikationsunterbrechung
Hohe Leucht- und Farbintensität
Dimmbar in 256 Stufen
Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50000 h LED-Lebensdauer