SAC-4P-M12MRS/ 3,0-PUR PE - Powerleitung
1029445

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: S, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m, für Wechselstrom bis 12 A/690 V

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung