PSPT 2,5/ 4-ST GY CD:2,4 LP:X3 - Leiterplattenstecker
1028655

Querschnitt 2,5 mm2
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Farbe: grau, Anzahl der Potenziale: 4, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: PSPT 2,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton, Variante mit Kodierung und Bedruckung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Variabel kodierbar für hohen Schutz vor Fehlstecken
Schnell und einfach kodiert beim erstmaligen Verbinden von Steckverbinder und Grundleiste
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss