SACC-CI-M12MSR-4CON-L90 THR R - Kontaktträger
1028588

Kontaktträger, 4-polig, Stift, gewinkelt, M12, A-Kodierung, THR-Lötanschluss

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geeignet für Pick-and-Place: Die automatisierte Bestückung auf die Leiterplatte trägt zur Effizienzsteigerung in der Produktion bei
Optimiertes Design: Verlagerter Schwerpunkt, dadurch "kraftfreies" Stehen auf der Leiterplatte ohne Rasthaken
Flexibel: Einfache Platzierung und Ausrichtung auf der Leiterplatte selbst in beengten Platzverhältnissen
Modular: Kompatibel mit den verfügbaren THR-Gehäusen