Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen. Dieses Zählermodul erfasst und verarbeitet schnelle Impulsfolgen von Sensoren. Das Modul hat zwei Zählerkanäle. Je Kanal hat das Modul einen Zähleingang (Source), einen Steuereingang (Gate), einen Zählrichtungseingang (Direction) sowie zwei parametrierbare Ausgänge. Sie können das Modul in vier Betriebsarten betreiben: Ereigniszählung, Frequenzmessung, Zeitmessung, Geschwindigkeitsmessung.
AXL F CNT2 1H
-
Funktionsmodul
1028066
Axioline F, Funktionsmodul, Zähleingänge: 2, Digitale Eingänge: 6, 24 V DC, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 35 mm |
Höhe | 126,1 mm |
Tiefe | 54 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Die Tiefe gilt bei Verwendung einer Tragschiene TH 35-7.5 (nach EN 60715). |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Axioline F-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | Bussockelmodul |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Modul | |
ID-Code (hex) | none |
Eingabeadressraum | 28 Byte |
Ausgabeadressraum | 28 Byte |
Bedarf an Parameterdaten | 80 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 7 Byte |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 6 |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Eingangsfilterzeit | < 2,5 µs |
Zähler: | |
Benennung Eingang | Zähleingänge |
Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Eingangsfrequenz | max. 200 kHz |
Auflösung | 32 Bit |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Beschreibung des Ausgangs | Push-Pull-Ausgänge, Treiberleistung = 500 mA gegen GND (High-Side-Schalter, PNP), reduzierte Treiberleistung = 100 mA gegen Nennspannung (Low-Side-Schalter, NPN) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz; elektronisch |
Überlastschutz; elektronisch | |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsstrom | max. 500 mA (je Kanal, High Side) |
max. 100 mA (je Kanal, Low Side) | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nennlast ohmsch | Schließen Sie bei Anwendungen mit UL-Zulassung nur ohmsche Lasten oder allgemeine Lasten an. |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Axioline F |
Bauform | blockmodular |
Einbaulage | beliebig (kein Temperatur-Derating) |
Lieferumfang | inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
Versorgungsspannung | 5 V DC (über Bussockelmodul) |
Stromaufnahme | max. 100 mA |
typ. 90 mA | |
Potenziale: Einspeisung der Versorgungsspannung (UIO) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 4 A |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; elektronisch (35 V, 0,5 s) |
Verpolschutz; elektronisch | |
Versorgung: Sensorversorgung (US) | |
Benennung | Sensorversorgung (US1, US2) |
Versorgungsspannung | 24 V DC (aus UIO) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung des Lokalbusses (UBus) / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung des Lokalbusses (UBus) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Axioline F-Stecker |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Axioline F-Stecker | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline F: System und Installation". |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig (kein Temperatur-Derating) |
Artikelnummer | 1028066 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI263 |
GTIN | 4055626524252 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 188 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 135 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242605 |
ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001601 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 Zähleingänge
Maximale Eingangsfrequenz: 200 kHz
32-Bit-Zähler (auf- und abwärts)
Ansteuerung von 2 Ausgängen je Kanal in Abhängigkeit von Vergleichswerten
Steuerung der Zählung über ein Hardware- oder Software-Gate
Einmalige oder periodische Zählung
Gespeichertes Gerätetypenschild
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg