AXL F DO16/2 2H - Digitalmodul
1027904

Axioline F, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

16 digitale Ausgänge
24 V DC, 500 mA
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Einzelkanaldiagnose
Minimale Update-Zeit < 100 µs
Gespeichertes Gerätetypenschild