PTS 1,5/S-PE/L/N/3P - Mehrstockklemme
1027886

Mehrstockklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 15 A, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung
Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
Geprüft für Bahnanwendungen