CSA
Zulassungs-ID: 158887Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
Usegroup F | ||||
500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |