AXL F IOL8 2H - Kommunikationsmodul
1027843

Axioline F, IO-Link-Master, IO-Link-Ports Class A: 8, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Anschluss von acht IO-Link-Devices
Alternativ: Anschluss von einem digitalen Sensor oder Aktor je Port
Anschluss der IO-Link-Devices in 3-Leiter-Technik
Anschluss der Sensoren in 3-Leiter-Technik
Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Parameterdatenhaltung auf dem Master
IO-Link-Spezifikation V1.1.2
Ersatzwertverhalten der Ein- und Ausgänge für jeden Port parametrierbar
Unterstützt IOL-CONF (ab Firmware-Version 1.02)
Gespeichertes Gerätetypenschild