Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SACC-BP-M-M12-THR PP - Gehäuseverschraubung
1027661

Gehäuseverschraubung, Stift, M12-Push-Pull-Außenverriegelung, THR- und Wellenlöten, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Herstellerübergreifendes M12-Push-Pull-Verriegelungssystem für höchste Verfügbarkeit
Einfache und schnelle Verkabelung von Geräten und Anlagen in schwer zugänglichen Bereichen
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung
Flexible Leiterplattenmontage: zweiteilige Steckverbinder für das Wellen- und THR-Löten