SACC-M12MSL-4FECT-CL SH - Power-Steckverbinder
1027477

Power-Steckverbinder, Leistung, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: L, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, verzinnt, Leitungsaußendurchmesser 8 mm ... 13 mm, ohne Crimpkontakte

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Extrem kompakt durch kleinen Anschlussraum und hohe Kontaktdichte
Sicher geschirmt: zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen
Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 63 V DC
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle L-Kodierung