SACC-M12FSK-4PECT-CL SH - Power-Steckverbinder
1027476

Power-Steckverbinder, Leistung, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: K, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, verzinnt, Leitungsaußendurchmesser 8 mm ... 13 mm, ohne Crimpkontakte, Kontakt 5 voreilend

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Extrem kompakt durch kleinen Anschlussraum und hohe Kontaktdichte
Sicher geschirmt: zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen
Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 690 V AC
Geschützte Dichtung in der M12-Buchse
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle K-Kodierung