SACC-M12MSK-4PECT-CL SH - Power-Steckverbinder
1027474

Power-Steckverbinder, Leistung, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: K, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, verzinnt, Leitungsaußendurchmesser 8 mm ... 13 mm, ohne Crimpkontakte

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Extrem kompakt durch kleinen Anschlussraum und hohe Kontaktdichte
Sicher geschirmt: zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen
Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 690 V AC
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle K-Kodierung