SACC-M12FSS-3PECT-CM SH - Power-Steckverbinder
1027469

Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: S, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, verzinnt, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 11 mm, ohne Crimpkontakte

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Extrem kompakt durch kleinen Anschlussraum und hohe Kontaktdichte
Sicher geschirmt: zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen
Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 690 V AC
Geschützte Dichtung in der M12-Buchse
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung