cULus Recognized
Zulassungs-ID: E468743Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 14 |
Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: S, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, verzinnt, Leitungsaußendurchmesser 6,5 mm ... 11 mm, ohne Crimpkontakte, Kontakt 4 voreilend
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 14 |