SACC-M12FST-4CT-CM SH - Power-Steckverbinder
1027466

Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: T, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, verzinnt, Leitungsaußendurchmesser 6,5 mm ... 11 mm, ohne Crimpkontakte

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Extrem kompakt durch kleinen Anschlussraum und hohe Kontaktdichte
Sicher geschirmt: zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen
Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 63 V DC
Geschützte Dichtung in der M12-Buchse
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle T-Kodierung