FL SWITCH 1001T-4POE-GT-SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1026932
Unmanaged PoE Switch 1000 Serie, 1 RJ45-Port 10/100/1000 MBit/s, 1 SFP-Port 1000 MBit/s, 4 RJ45-PoE-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP30, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 75 °C, Versorgungsspannungsbereich: 18 V DC ... 57 V DC, Erweiterter Temperaturbereich
Produktdetails
Breite | 30 mm |
Höhe | 149 mm |
Tiefe | 107,8 mm |
Hinweis zum Betrieb | Betriebsart A PoE |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Montageart | Tragschienenmontage |
Ethernet | |
Anschlussart | RJ45 |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragungsphysik | Ethernet RJ45 |
Übertragungslänge | 100 m (zwischen Sender / Empfänger) |
Signal-LEDs | LNK/ACT, PoE |
Anzahl der Kanäle | 1 (RJ45-Port) |
LWL-Schnittstelle | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | SFP |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1000 MBit/s (vollduplex) |
Übertragungsphysik | Abhängig vom SFP-Modul |
Übertragungslänge | bis zu 80 km (je nach verwendeter Faser/SFP-Modul) |
Anzahl der Kanäle | 1 (SFP-Port) |
Ethernet (PoE) | |
Anschlussart | RJ45 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragungsphysik | Ethernet RJ45 |
Übertragungslänge | 100 m (zwischen Sender / Empfänger) |
Signal-LEDs | LNK/ACT, PoE |
Anzahl der Kanäle | 4 (RJ45-PoE-Ports) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilie | Unmanaged PoE Switch 1000 |
Bauform | Stand-alone |
MTTF | 66,6 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
Besondere Eigenschaften | Erweiterter Temperaturbereich |
Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch 10/100/1000 MBit/s Autonegotiation, redundante Spannungsversorgung, PoE nach IEEE 802.3at/802.3af, Jumboframes bis 10240 Bytes, Alarmkontakt |
Switch-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch 10/100/1000 MBit/s Autonegotiation, redundante Spannungsversorgung, PoE nach IEEE 802.3at/802.3af, Jumboframes bis 10240 Bytes, Alarmkontakt |
Meldekontakt Ansteuerspannung | 48 V DC |
Meldekontakt Ansteuerstrom | 0,5 A |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (redundante Versorgungsspannung), Alarm (Alarmkontakt), Link/Activity und PoE pro Ethernet Port |
Weitere Funktionen | Autonegotiation |
Security-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch 10/100/1000 MBit/s Autonegotiation, redundante Spannungsversorgung, PoE nach IEEE 802.3at/802.3af, Jumboframes bis 10240 Bytes, Alarmkontakt |
Lokale Diagnose | US1, US2 Versorgungsspannung LED grün |
PoE Poe-Erkennung LED orange | |
LNK/ACT Link-Status/Datenübertragung LED grün | |
Alarm Stromausfall bei US1 oder US2/Verbindungsausfall | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 127 W (bei 48 V DC) |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC |
Versorgungsspannung | 48 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 57 V DC |
Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
Einschaltstromstoß | 33,8 A (24 V DC für 3540 μs) |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme maximal | 6,93 A (Nennlast maximal) |
Stromaufnahme typisch | 214 mA (bei US = 24 V DC) |
Funktion | |
Meldekontakt Ansteuerspannung | 48 V DC |
Meldekontakt Ansteuerstrom | 0,5 A |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Leistungsversorgung |
Leistungsversorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP30 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Luftdruck (Betrieb) | 57 kPa ... 108 kPa (bis zu 4850 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 57 kPa ... 108 kPa (bis zu 4850 m üNN) |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
IEC 61000-4-8 (Störfestigkeit gegenüber Magnetfelder) Kriterium A | |
EN 55032 (Störaussendung) Kriterium A | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2019 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN_61000-6-4:2019 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch 10/100/1000 MBit/s Autonegotiation, redundante Spannungsversorgung, PoE nach IEEE 802.3at/802.3af, Jumboframes bis 10240 Bytes, Alarmkontakt |
Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (redundante Versorgungsspannung), Alarm (Alarmkontakt), Link/Activity und PoE pro Ethernet Port |
Artikelnummer | 1026932 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN115 |
GTIN | 4055626520346 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 657,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 492 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4b83e7bb-e3a7-4c54-8696-10bde8f27313 |
Kompatible Produkte
-
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Stromversorgung 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Stromversorgung 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Stromversorgung 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Stromversorgung 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Stromversorgung 2904376
-
UNO-PS/1AC/24DC/240W - Stromversorgung 2904372
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Stromversorgung 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet-Modul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-Element 2832865
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL SFP SX - Medienmodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Medienmodul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Medienmodul 1025401
-
FL SFP LX - Medienmodul 2891767
-
FL SFP GT - Medienmodul 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Leitung 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Leitung 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115617
Ihre Vorteile
POE-Status-LED pro Port
Redundante Spannungsversorgung
Großer Temperaturbereich -40 °C ... +75 °C
Autocrossing
Autonegotiation
Weitbereichsversorgung von 18 ... 57 V DC
Automatische Detektion von Geräten, die nach IEEE-Standard 802.3at oder 802.3af mit Strom versorgt werden
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg