Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP - Industrial Ethernet Switch
1026922

Managed PoE Switch 4000 Serie, 4 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, 4 SFP-Ports 1000 MBit/s, 8 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP30, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 75 °C, Versorgungsspannungsbereich: 52 V DC ... 57 V DC

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Umgebungstemperatur -40 °C ... 75 °C
Zwölf 10/100/1000 MBit/s-RJ45-Ports für Geräteanschlüsse und vier SFP-basierte LWL-LC-Schnittstellen für Netzwerkhauptleitungen.
Redundante Spannungsversorgung
Großer Temperaturbereich -40 °C ... +75 °C
VLANs
DHCP-Client
MSTP
RSTP
Web-based Management, SNMP
Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung
Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten
Einzigartige Aufräum-Funktion blendet ungenutzte Konfigurationsseiten aus, reduziert die Komplexität sowie Wartungs- und Inbetriebnahmezeiten