SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN
-
Datensteckverbinder
1021830
Datensteckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 Push-Pull-Außenverriegelung, Kodierung: D, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 6.6, Leitungsaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Allgemein | Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Montagehinweis | Kontakte lassen sich ohne Werkzeug ein- und ausclipsen |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
Anwendung | Daten |
Sensorart | PROFINET |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | D |
Kabelabgang | gerade |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Länge | 44 mm |
Schlüsselweite Überwurfmutter | 15 mm |
Schlüsselweite Kontermutter | 14 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 4,5 mm ... 7,5 mm |
Gehäuse | |
Gehäusedurchmesser | 22 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Kontaktträger | PA 6.6 |
Material Verschraubung | PA 6.6 |
Normen / Bestimmungen | PA 6.6 |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 1 mm² (flexibel) |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 18 (flexibel) |
Abisolierlänge der Einzelader | 4 mm +0,5 mm |
Anzugsdrehmoment | 4 Nm (Druckmutter mit Tüllengehäuse) |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Stecker |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Verriegelungsart Kopf | Push-Pull-Außenverriegelung |
Kodierung | D |
Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Abisolierlänge der Einzelader | 4 mm +0,5 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
Prüfung | |
Normen/Bestimmungen | PA 6.6: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23, R24 und R26 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-109, IEC 61076-2-010 |
Hinweis | in Anlehnung |
Normbezeichnung | Schock, Vibration |
Normen/Bestimmungen | EN 50155:2001 |
Artikelnummer | 1021830 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF2CJN |
GTIN | 4055626514697 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 34,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 29,5 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 1,961 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
VS-OE-OE-93R/... - Datenkabel 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Datenkabel 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Datenkabel 1402687
-
CRIMPFOX-TC MP - Crimpzange mit Digitalanzeige 1212510
-
MICROFOX-SB - Seitenschneider 1212489
-
WIREFOX-D 13 - Abisolierwerkzeug 1212162
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
Ihre Vorteile
Plug-and-Produce: komfortables und sicheres Stecken durch herstellerübergreifendes Verriegelungssystem
Extrem kompakt durch kleinen Anschlussraum und hohe Kontaktdichte
Eindeutiges Feedback: Steckverbinder springt zurück, wenn nicht korrekt verrastet
Sicher geschirmt: zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg