cULus Recognized
Zulassungs-ID: E221474| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 4 A | 26 - 18 | |||
| nur fuer AC-Anwendung | 4 A | 26 - 18 | ||
Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12 Push-Pull, Kodierung: A, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 4 A | 26 - 18 | |||
| nur fuer AC-Anwendung | 4 A | 26 - 18 | ||