SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Steckverbinder
1021816

Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 Push-Pull-Außenverriegelung, Kodierung: A, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 6.6, Leitungsaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Plug-and-Produce: komfortables und sicheres Stecken durch herstellerübergreifendes Verriegelungssystem
Extrem kompakt durch kleinen Anschlussraum und hohe Kontaktdichte
Eindeutiges Feedback: Steckverbinder springt zurück, wenn nicht korrekt verrastet
Sicher geschirmt: zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen