UT 4-HESILED 24 (5X20) 820KOHM-EX - Sicherungsreihenklemme
1021500

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt:  0,14 mm2- 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Global anerkannt: weltweit bewährter Schraubanschluss
Wartungsfrei und vibrationssicher aufgrund des patentierten Reakdyn-Prinzips
Einfache Integration und Austausch von Sicherungen durch das Hebelelement
Einfache Überprüfung der Sicherungen durch optische Signaleinheit
Langzeitstabile Verbindungen bei Einsatz hochwertiger Materialien
Langzeitstabile Verbindungen bei Einsatz hochwertiger Materialien
Maximale Effizienz auf kleinstem Raum - dank einer integrierten Ebenenbrückung werden die Anschlüsse ebenenübergreifend verbunden