FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Verteiler
1019710

Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design
Flexible Tragschienenmontage in sechs Positionierungsrichtungen möglich
Industrietauglich
Langfristig sichere Datenverbindung durch umfangreich getestete Komponenten
Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
Optimal dimensionierte und patentierte Pigtail-Ablage für komfortables Spleißen und kompakte Biegeradien.
Für den einfachen Feldanschluss