Tragschienen-Verteilerbox der FDX-20-Serie ohne Pigtails, bestückt mit 6x LC-Quad-Kupplung Multimode aus Kunststoff. Spleißhalter für separat erhältlichen Schrumpf- und Crimp-Spleißschutz, auf einer patentierten Spleißablage aus pulverbeschichteten Stahlblech. Kabelzuführung durch Verschraubung von oben oder unten möglich. Gehäuse 2-teilig, vorbereitet für Tragschienenmontage durch rückseitigen Adapter. Der Adapter kann auch seitlich montiert werden.
Lieferumfang:
Tragschienengehäuse mit integrierter Spleißablage (montiert), bestückt mit 6x LC-Quad-Kupplung, 2x Spleißhalter, 1x Kabelverschraubung (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM
-
Verteiler
1019705
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Bestellhinweis: | Ader-Pigtails müssen separat beschafft werden |
Produkttyp | Netzwerk-Verteilerbox |
Gehäuseart | Tragschienenadapter |
Serie | FDX 20 series |
Bauform | Tragschienenmodul |
Steckgesicht | LC-Duplex |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Anzahl der Modulplätze | 12 |
Anzahl der Steckplätze | 24 |
Art der Verschraubung | M20 x 1,5 |
Schutzdeckel | ja |
Kabelabgang | oben und unten |
Übertragungsmedium | LWL |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Spleißen |
Breite | 40 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 115 mm |
Gehäuse | |
Gehäusebreite | 40 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Durchmesser Ferrule | 1,25 mm |
Farbe | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Ferrule | Zirkonia-Keramik |
Material Gehäuse | Metall |
Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau |
Leitungstyp | Glasfaser |
Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 12 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 12 mm |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 900 µm |
Ölbeständigkeit | nein |
Flammwidrigkeit | ja |
LWL-Leitung | |
Faser | GOF |
Faserart | Glasfaser Multimode |
Übertragungsmedium | LWL |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | M20 x 1,5 |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nach IEC 60529) |
IP20 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Kategorie OPhd+) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | 0 °C ... 50 °C |
Ölbeständigkeit | nein |
Flammwidrigkeit | ja |
Ölbeständigkeit | nein |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Flexibles Umstecken des Tragschienenadapters möglich |
Artikelnummer | 1019705 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNGAB |
GTIN | 4055626701080 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 670 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 589,086 g |
Zolltarifnummer | 85367000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Leitung 1115588
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115625
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1185480
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1185473
-
FOC-PT9:LC-OM1/2.5 - LWL-Leitung 1250833
-
FOC-PT9:LC-OM2/2.5 - LWL-Kabel 1208101
-
FOC-PT9:LC-OM3/2.5 - LWL-Leitung 1208103
-
FOC-PT9:LC-OM4/2.5 - LWL-Leitung 1208104
-
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-24/... - LWL-Kabel 1286208
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-24/... - LWL-Kabel 1286211
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-24/... - LWL-Kabel 1286214
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-24/... - LWL-Kabel 1286215
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM1-24/... - LWL-Kabel 1286217
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - LWL-Patch-Kabel 1405690
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ02/... - LWL-Patch-Kabel 1405689
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... - LWL-Patch-Kabel 1405688
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ04/... - LWL-Patch-Kabel 1413788
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - LWL-Zubehör 1407032
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - LWL-Zubehör 1407000
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Verschlussschraube 1424519
-
WP-CN PA M20 - Gegenmutter 3241134
-
SF-PH 1-80 - Schraubendreher 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Schraubendreher 1212552
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Tragschienenadapter 1041740
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411125
-
TML (104X10)R - Kennzeichnungsstreifen 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Kennzeichnungsstreifen 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Sicherheitsetikett mit Spezialkleber 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Etikett für raue Oberflächen 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Warnschild 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Gerätemarker 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Kabelmarker 0803386
Ihre Vorteile
Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design
Flexible Tragschienenmontage in sechs Positionierungsrichtungen möglich
Industrietauglich
Reduzierte Montagezeit durch plug and play
Polbelegung gerade in Line in einem Link
Langfristig sichere Datenverbindung durch umfangreich getestete Komponenten
Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
Übertragungsrate bis 1000 MBit/s
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg