Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SCC 15-F - Schirmanschlussklemme
1019427

Schirmanschlussklemme, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montageart: Montageplatte, Farbe: schwarz

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Komfortable Einhandmontage
Schirmanschlussklemmen für Kabeldurchmesser bis zu 20 mm
Moderne Federtechnologie schützt vor Vibrationen
Geringe Übertragungsimpedanz durch großflächige Schirmauflage
Hohe Korrosionsbeständigkeit
Einzigartige Markierungsfläche für Kabelbezeichnungen
Schirmverbindungen sind als Komponenten nach den Anforderungen der Richtlinie und den Normen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen nicht zertifizierungsfähig. Somit ist der Einsatz der Schirmanschlussklemmen im Ex-Bereich auch ohne eine entsprechende Zulassung und Kennzeichnung möglich.