VAL-MS 1000DC-PV-ST/4 - Überspannungsschutzstecker Typ 2
1019121

Ersatzstecker für PV-Ableiterkombinationen der Produktfamilie VAL-MS 1000DC-PV-...

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Erhöhte Sicherheit durch Einhaltung der Norm EN 50539-11
Sichere Kontaktierung durch integrierte Drehriegel
Einfacher Austausch durch steckbare Ableiter
Optimaler Schutz des Wechselrichters dank niedrigem Schutzpegel
Gezielter Austausch defekter Stecker dank optischer Statusanzeige
Schutz vor fehlerhaftem Stecken durch kodierte Stecker und Basiselemente