Dieses Anschlusselement ist als Bestandteil einer modularen Signalsäule vorgesehen und dient zum elektrischen Anschluss der Signalsäule. Eine Signalsäule können Sie entsprechend Ihren Anforderungen durch beliebige Kombination von maximal vier Signalelementen zusammensetzen. Sie können maximal vier optische Signalelemente oder maximal drei optische und ein akustisches Signalelement einsetzen. Setzen Sie ein akustisches Signalelement ausschließlich als oberstes Element ein. Die mechanische und elektrische Verbindung zwischen den Elementen wird durch einen Bajonettverschluss hergestellt. Beachten Sie, dass PSD-S 50-Signalsäulen (50 mm Durchmesser) mechanisch nicht kompatibel zu PSD-S-Signalsäulen (70 mm Durchmesser) sind.
PSD-S 50 CE-M12-5P
-
Anschlusselement
1018853
Basis mit integriertem M12-Stecker (5 Pins)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Anschlusselement für die Montage auf einem M22-Montagegewinde
M12-Anschlusstechnologie (5-polig)
Schutzart: IP65, in montiertem Zustand