PSD-S 50 CE BT 100 - Anschlusselement
1018760

Rohrbasis auf 100-mm-Kunststoffrohr mit integriertem Fuß

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Anschlusselement für die Montage auf einer Montagefläche (Boden), einer Anschlussdose oder einem Winkel
Push-in-Anschlusstechnologie
Schutzart: IP65, in montiertem Zustand