DNV
Zulassungs-ID: TAE000037BCSA
Zulassungs-ID: 158887Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
Ausgang | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Eingang | 1000 V | 100 A |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Ausgang | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Eingang | 1000 V | 100 A | ||
E | ||||
Ausgang | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Eingang | 1000 V | 100 A |