AGK PT 4X6/M10 - Abgriffklemme
1017448

Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 5, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Bolzenanschluss, Sammelanschluss, Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die vollisolierte und optional einsetzbare Abgriffklemme ermöglicht einen Spannungsabgriff
Großflächig beschriftbar