PSR-PC52-1NO-1NC-24DC-SC
-
Koppelrelais
1017062
Koppelrelais zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung für SIL 3 F&G-Anwendungen, Low-Demand, Lastdiagnose im Off- und On-State auf Drahtbruch und Kurzschluss, 1 Freigabestrompfad, Testpulsfilter, steckbare Schraubklemme, Breite 17,5 mm
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Koppelrelais |
Produktfamilie | PSRmini |
Anwendung | Sicher Einschalten |
Low Demand | |
Ex | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Typ. Anzugszeit bei Us | typ. 100 ms (bei Ansteuerung über A1-A2) |
Rückfallzeit typisch | typ. 30 ms (bei Ansteuerung über A1-A2) |
Wiederbereitschaftszeit | 1 s (bei Ansteuerung über A1-A2) |
3 s (Bereitschaftzeit der Diagnose nach Anlegen von UD) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,8 W (bei UB = 26,4 V DC, UBD = 26,4 V DC, IL = 3 A) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse |
Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV von (A1/A2, 24V/0V, 21/22 und TP1/TP2/TP3) zum Freigabestrompfad (L, L´, LO, LO´, NI, NI´, N,N´) | |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 75 mA |
Leistungsaufnahme an US | typ. 2 W (bei US/UD; On-State) |
Einschaltstrom | max. 100 mA |
Filterzeit | 2 ms (an A1-A2 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
max. 2 ms (an A1-A2; Low-Testpulsbreite) | |
≥ 100 ms (an A1-A2; Low-Testpulsrate) | |
max. 17 ms (an A1-A2; High-Testpulsbreite) | |
≥ 800 ms (an A1-A2; High-Testpulsrate) | |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode 36 V |
Verpolschutz | |
Versorgung | |
Benennung | 24V/0V |
Diagnoseversorgungsspannung UD | 24 V DC -20 % / +25 % |
Eingangsstrom an UD | 35 mA (bei UD = 24 V) |
45 mA (bei UD = 19 V) | |
25 mA (bei UD = 30 V) | |
Einschaltstrom an UD | 1,5 A (Δt < 10 µs) |
Leistungsaufnahme an UD | typ. 0,9 W (bei UD; Off-State) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode 33 V |
Verpolschutz |
Digital: Testpunkte für Proof-Test (T1, T2, T3) | |
Anzahl der Eingänge | 3 |
Einschaltstrom | typ. 200 mA |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; 36 V-Suppressordiode |
Stromaufnahme | typ. 20 mA (Eingang TP1) |
typ. 20 mA (Eingang TP2) | |
typ. 30 mA (Eingang TP3) |
Relais: Freigabestrompfad (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete Schließerkontakte |
Anzahl der Ausgänge | 1 (unverzögert) |
Kontaktausführung | 1 Freigabestrompfad |
Kontaktmaterial | AgNi, hauchvergoldet, Ag-Legierung |
Schaltspannung | min. 16 V AC/DC |
max. 250 V AC | |
max. 125 V DC | |
Schaltleistung | min. 1 W |
Einschaltstrom | min. 50 mA |
max. 5 A (Δt 1 s) | |
Grenzdauerstrom | 3 A (Derating, Lasttyp und Lastspannung beachten) |
Quadr. Summenstrom | 9 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 0,5 Hz |
Lebensdauer mechanisch | ca. 5x 107 Schaltspiele |
Relais: Meldestrompfad (21/22) | |
Beschreibung des Ausgangs | nicht sicherheitsgerichter Öffnerkontakt |
Anzahl der Ausgänge | 1 (unverzögert, potenzialfrei) |
Kontaktausführung | 1 Meldestrompfad |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Einschaltstrom | ≤ 800 mA (Δt 100 ms) |
Kurzschlussschutz | nein |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Statusanzeige | 1 x LED (grün) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (gelb) |
Fehleranzeige | 1 x LED (rot) |
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 112,2 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | Frianyl A63 RV0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN 50156-2 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Referenz IEC 61508) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 65 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g, 11 ms |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Luftdruck (Betrieb) | 79 kPa ... 106 kPa |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 79 kPa ... 106 kPa |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | DEMKO 19 ATEX 2240X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx ULD 19.0023X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | cULus |
Zertifikat | E140324 |
UL Ex, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Zertifikat | E360692 |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Umweltsimulationstest | |
Kennzeichnung | G3 |
Zertifikat | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | 2022122304115696 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 1017062 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA182 |
GTIN | 4055626499444 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 252,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 251,5 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 69729e12-0d5b-42b2-a386-af7bde6fb23b |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Earth-Leakage-Monitoring
Für Low-Demand Applikationen geeignet bis SIL 3 gemäß IEC 61508, IEC 61511 und EN 50156
Konfigurierbare Off- und On-State-Diagnose
Aktive Fehlerrückmeldung über A1 an DO
Integrierter DCS-Testpulsfilter
1 Freigabestrompfad, 1 Meldestrompfad
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg